带数字输出端的感应式距离传感器

模拟式测量,数字式报告

数字输出端BAW感应式 距离传感器在输出端发出与安定面距离 成比例的信号。在许多用途中, 需要额外在输出端特性曲线的某些点上 产生开关信号。通过这些开关信号, 能够识别达到某个特定位置 (例如与某个机械部件的距离) 的时刻。为此,以往必须 采用一个额外的外部模拟开关装置。而现在就不再 需要该组件了。因为巴鲁夫研发出一种带3个集成式开关阈值的 模拟位移传感器。这些开关阈值 可通过编程设置,在各个输出端上用作开关信号。

模拟式测量,数字式报告

数字输出端BAW用途

传感器与模拟开关装置二合一

只需安装单独的一个传感器即可, 不必再安装两个装置。如果传感器安装在难以触及的 位置,还能通过控制导线为开关 输出端编制程序,从而对其进行设置。