P111

用于以低成本方式集成微脉冲位移传感器的 Profibus模块

Profibus模块P111设计用于连接微脉冲位移 传感器, 此类位移测量系统坚固耐用,用途广泛, 适合极端环境条件。 利用  其坚固的金属壳体,Profibus模块P111能够 满足最严苛的机械要求,非常适合在恶劣的 工业环境中使用。 这些 组件拥有4个彼此独立的微脉冲位移 传感器BTL端口。每个BTL端口最多可使用 16个位置传感器。最大额定长度为 7500 mm。根据不同的类型,还可以再布置4个端口 用于连接数字或模拟传感器。

将 微脉冲位移传感器BTL和 Profibus模块P111结合起来,您能够获得最完善的 功能性以及最优异的现场总线集成成本效率。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能