BVS-E视觉传感监视器

想要查看传感器所见内容?

BVS监视器产品如需利用统计数据提高检测质量或 直接根据部件变化调整检测,那么您应当 查看传感器所见内容。视觉传感器监视器让您轻松解决这一问题。

它能将传感器图像与检测结果可视化,同时 通过简单的概览图表显示过程统计结果。瞬间识别意外产生的偏差。

此外,这款监视器允许在没有电脑的情况下对检测特征进行 匹配,从而省去了耗时的调整操作。同时, 在两项检测间进行切换也易如反掌。其原因在于 这款监视器的多语言用户界面直观易懂, 可通过按键轻松操作。

应用领域

  • 视觉化监控检测结果
  • 可以根据 发生变化的 部件等情况 匹配检测
  • 统计性过程分析

各项产品优势概览

  • 操作简单明了
  • 可以加装至所有传感器
  • 汇总显示过程统计数据与传感器 结果
  • 调整员、操作员和 管理员的访问权限可通过密码 进行控制
  • 针对20项检查的存储空间
  • 可以在过程运行期间对检查进行调整
  • 无需控制系统即可切换检查项目
  • 可以 直接 连接 或通过网络 (TCP/IP) 连接至传感器

BVS-E视觉传感监视器应用示例 

G P BVS 0002 01 01

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能