适用于较大作用距离的磁敏传感器

微型结构,较大的开关距离

适用于较大作用距离的磁敏传感器圆柱形 磁敏传感器以极为紧凑的小型结构而 著称。以圆柱形磁敏传感器进行位置查询时 所用的磁体得以优化,可实现极大的 开关距离。

具体来说,就是利用一个直径为6.5 mm 的传感器进行非接触式位置查询,距离最远可达90 mm。

同时,这种传感器完全符合工业要求, 并且具有耐脏特性。由于磁场能穿透许多 不可磁化的材料,因此还可以透过容器或管路来查询位置。甚至可以探测 带磁体的编码。

优势

  • 可进行非接触式位置查询, 距离最远达90 mm
  • 透过不可磁化的材料进行 目标识别
  • 利用紧凑式传感器和小型磁体造就最佳的 安装条件
  • 出色的性价比

磁敏传感器应用示例,适用于较大的作用距离


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能