最佳适应恶劣环境

Steelface超声波传感器

食品工业 用到的罐装设备要符合严格的 卫生规定,以至于在进行清洁时必须使用 腐蚀性介质。因此,在该领域使用的传感器必须 异常坚固,同时具备耐化学性。

巴鲁夫提供的超声波传感器Steelface, 不仅是抗腐蚀、耐高温的料位测量及 目标探测传感器,还是配备防护等级IP 68/69K 封闭式高品质不锈钢壳体(AISI 316Ti)的 高精度传感器。腐蚀性清洁泡沫不会 对其造成损坏。

它能透过雾气、蒸气和灰尘环境,以非接触方式进行检查。 而且是在远距离实现功能。因为它正是以  高作用距离见长。此外,它无需对侧部件, 从而能够比其它传感器更加灵活、 简单地使用。基于此,改装与安装起来也很简单。其模拟型 不用进行校准。而开关型 校准起来也非常容易。

优势

  • 高作用距离
  • 非接触持续测量
  • 具有耐化学性,包括 腐蚀性清洁泡沫
  • 封闭式高品质不锈钢壳体(AISI 316Ti)
  • 防护等级IP 68/69K
  • 抗锈蚀,耐点状腐蚀
  • 雾气、蒸气和灰尘不会对其造成损坏
  • 改装简单

用超声波传感器Steelface进行料位探测