带IO-Link接口的光电距离传感器

精度与效率合二为一

带IO-Link接口的 光电距离传感器拥有坚固的金属 壳体,工作范围最大可达6 m。探测到的 距离通过IO-Link接口输出。此外, 在IO-Link模式下,能够便捷地通过 控制系统对两个开关点进行设置、 关闭激光或锁止按键。利用以光线运行时间进行 测量的原理,能实现比三角测量法 传感器或能量型光敏传感器更大的作用距离。 通过两个示教按键设置传感器。

这种创新型传感器技术凭借在 输出电路方面的巨大改变,可以使用在 那些采用传统方式会受到技术或经济性 限制的应用情况中。例如对小型目标 进行远距离识别,或是用于一些困难 环境中,诸如“从外部”对高温过程 或机器人单元进行探测等。

光电距离传感器BOD应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能