BVS-E红外线视觉传感器

不可见 – 确保更高可靠性

变化的“环境光线”可能影响常用视觉传感器的检测安全性。同时,员工和技术人员会频繁受其脉动光线干扰。

减轻操作者的负担

通过使用红外线视觉传感器能够避免二者。
因为人类看不到新型BVS-E红外线视觉传感器的红外照明,所以其光脉冲不会干扰操作者。

环境光线被过滤掉

BVS-E红外线视觉传感器高质量地检测所有目标。其牢固内置的滤光器可防止可见的环境光线影响检测。因此,BVS-E红外线视觉传感器可确保更高的过程安全性。

满足个性化要求的各种规格

不同的光学系统以及标准型、识别型和高级型,使您能够为您的用途选择正确的型号。

安装简单

所有规格都具有符合工业要求、特别紧凑的壳体,因此可轻松而灵活地安装。

特性和优点

  • 不可见光线:对操作者无干扰
  • 内置式滤光器:确保更高的过程安全性
  • 人眼安全,通过CE认证 (EN 62471:2008):最佳员工保护
  • 光强度比同类红光传感器提高10 %

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能