Global磁敏气缸传感器

可完美固定于气动缸之中

我们的紧凑型Global磁敏气缸传感器可实现完美固定。由于产品能够精确匹配各种不同的气缸槽形,所以它们并非只是齐平地安装在各个凹槽内,而是能够完整地嵌入其中:

  • 可从上方或侧面插入
  • 电缆或插头连接型
  • 结构小巧

用于C形槽:BMF 204和BMF 214

  • BMF 204 – 用于3.8 mm槽
  • BMF 214 – 用于4 mm槽
  • 可通过槽端插入
  • 固定牢靠
  • 可通过槽端插入
  • 用于卡爪和短行程缸的微型结构
  • 定位精准

用于T形槽:BMF 235

  • BMF 235 – 标准型
  • 大尺寸和高亮度的LED便于进行诊断
  • 可从上方插入T形槽 (插入式安装)
  • 使用标准螺丝刀或1.5 mm内六角扳手
  • 结构短而紧凑,固定力强

V-Twin® – 1个插头连接2个传感器

  • M8或M12规格
  • 使用1条四线电缆或2条三线电缆
  • 减少材料使用量
  • 安装迅速
  • 降低费用
  • 通过多接口连接盒/传感器分配器使传感器数量轻松翻倍