我们通过IO-Link通信

不依赖现场总线

通过不同的巴鲁夫IO-Link主控单位 (EtherCAT、Profibus、Profinet、Devicenet、Ethernet/IP、CC-Link),设备通过IO-Link能以最简单的方式,与几乎所有的现场总线进行通信。

IO-Link传感器分配器最多可汇集16个二进制标准传感器。如此一来,传感器能以最简单的低成本方式集成在现场总线层级。

通过带IO-Link的感应式耦合器BIC达成无接触式的数据及信号传输。以机械分离但电气连接的方式实现快速、无损的通信过程。

使用IO-Link SmartLight - 带IO-Link接口的LED信号柱,可直观地监控运行状态,从而带来额外的安全性。
显示常见的物理参数。为此,其编程极其快速、简单。其他优点:安装简单。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能