视觉传感器BVS-E标准型及增强型

最佳选择打造最理想的解决方案

仅需一个传感器便能实现最优质量

使用巴鲁夫视觉传感器BVS,意味着 您选择了更高的生产率、更优异的经济性 以及最杰出的产品质量。如需在某处同时运行或快速切换 多项监测功能,则请采用巴鲁夫视觉 传感器BVS。为此只需按您的任务要求调整视觉传感器。随时可切换 - 甚至在过程进行期间。 如此一来, 您能够始终保持高度灵活性,同时可以绝对可靠地监测 生产情况。只需一个视觉传感器即可实现 卓越效能。

BVS-E标准型

这款标准型视觉传感器针对初级用户,操作简便,价格低廉, 它具有20项检查存储空间, 同时用户能在7种相互独立、可自由旋转的工具中 自主进行选择。每项检查最多可记录25个 特征:

  • 通过软件可轻松设置参数
  • 自动调节图像亮度
  • 更精确地识别特征
  • 多个传感器汇总于同一网络内
  • 缩放功能及其它更多特性

BVS-E增强型

BVS-E增强型适合高要求及 高速应用环境。它不仅具备标准型的所有特性, 同时还可实现360°全方位识别以及 不同特征的逻辑链路。籍此,您可以 将25种工具有效组合,从而充分利用 3个数字输出端:

  • 针对所有工具均能进行360°旋转位置追踪
  • 通过可缩放式分辨率实现更高的部件检测率
  • 通过逻辑链路实现输出布线
  • 过程时间更短

增值套装

不论针对标准型还是增强型,您均可选购增值套装。 这些套装包含了驱动传感器 所需的一切:

  • 带软件CD和使用说明的视觉传感器
  • 支承角钢与安装附件
  • 供电电缆与参数设置线缆

如果您在进行接线时 缺少24V电源整流器, 我们也非常乐意为您提供。

该产品系列所有工具概览

  • 亮度检查
  • 对比度比较
  • 位置监控
  • 边数清点
  • 宽度比较
  • 图样识别
  • 轮廓检测
  • 符号比较
  • 360°全方位图样识别

BVS-E增强型应用示例


BVS-E增强型产品的新功能

借助360°全方位图样识别功能, 可以可靠识别转动到不同位置的部件,从而 不再需要对准目标。由此能够准确可靠地追踪目标。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能