EtherCAT

比传统的现场总线更简单

EtherCAT模块带有八个IO-Link端口、内置显示器和网络服务器
新型EtherCAT模块同样能提供全部的IO-Link功能。这样,它的安装更简便,费用更节省。它的八个IO-Link端口可完全相互独立地进行参数设置和使用。IO-Link端口同样可以作为标准E/A端口进行任意配置,从而为标准传感器和执行器再增加八个输入/输出端。

如同所有基于以太网的模块一样,EtherCAT模块也同样提供内置网络服务器和内置显示器,从而在不需要其他任何硬件和软件的情况下进行快速诊断。只需要起动IE浏览器并接通模块。这样便会立即显示其状态。

比传统的现场总线更简单

  • 自动地址分配
  • 不需进行网络优化
  • 内置式诊断系统带有故障定位功能
  • 不需要进行交换机配置,也不需要进行复杂的MAC或IP地址处理

EtherCAT一览
EtherCAT是一种工业以太网技术,它以出色的性能、低廉的成本、灵活的布局和简单的操作而著称。

可任意进行布局选择
EtherCAT可提供自由的布局选择,从而可以对线路、分支、树状结构、星形结构进行任意组合。另外,通过在运行过程中插拔设备和节段,以及环形拓扑的线路冗余让其灵活性得到进一步增强。

适合集中式和分布式架构
EtherCAT适用于集中式和分布式架构,支持主/从、主/主和从/从式通信,并可对下属的现场总线进行整合。利用EtherCAT自动化协议,它还能涵盖工厂的层面,从而能利用现有的基础设施。

EtherCAT最多可支持65,535个用户,同时,其快速以太网物理层在两个用户之间的距离允许达到100 m。如需实现更远的距离,就必须使用光缆。

所有人均能使用
这一项每个人都允许使用的开放式技术,于2003年推出,从2007起成为国际标准。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能