叉形光栅BGL:

单向光栅优点显而易见

无与伦比的运行可靠性与精度

Balluff Gabellichtschranken叉形光栅尤其是在运行可靠性与精度方面具有无与伦比的性能。将发射器和接收器设计在同一个壳体内,可以精简繁杂的安装、校准工作,同时保障过程的可靠性。

机械轴与光学轴一致

在设备设计中,此类传感器的一项根本性优势就已突显出效果:发射器与接收器之间的机械轴始终与光学轴一致。它能像一条直线一样直接设计到应用中。

可靠而灵活

基于高光学分辨率及高重复精度的可靠特性,该产品系列可完美集成在与任何一台机器中。设计人员可从九种不同的壳体尺寸、5至220mm的叉宽中选择理想的结构尺寸。标准固定孔可实现标准化、低成本的安装方案。

安装简单

在设备装配过程中,叉形光栅就以简单的目标对齐方式以及坚固的金属壳体令人信服。用户只需要准备一个电气接头和一根电缆。这能额外节省成本,降低投入。

配备红灯、红外线灯和激光灯

巴鲁夫叉形光栅既有配备红灯的型号,也有配备红外线灯或激光灯的型号。除此之外还可提供配备PinPoint LED灯的型号。与普通的红灯LED相比,它们的光斑非常小且精准,即便叉宽较大时也清晰可见。凭借这一特性,对齐目标变得容易很多。

用途广泛

叉形光栅和直角光栅主要应用于装配技术与操纵技术领域,但凭借一些特殊的型号,其应用领域几乎不受限制。用于识别透明目标的型号的强项是识别薄膜、玻璃或瓶子。它们安装迅速、无失调危险,因此可实现简单、快速的调试与高度的可靠性。

用于探测含水液体的规格可识别瓶子中的填充液位,同时还能可靠地识别诸如软管或透明管中的气泡。当采用其它工作原理的传感器面对非常小的容器无法发挥功能时,此类传感器刚好能够提供可靠而坚固的解决方案。

带光带的模拟式叉形光栅

叉形光栅中的明星是配备高性能光带的模拟式规格BGL-C。它不仅能够绝对可靠地探测目标位置,例如轨道边缘,同时精度也极高。后调节与定位对其而言轻而易举。集成式空气吹嘴用于避免脏物沉积。

让您获益匪浅

  • 过程可靠性高,因为发射器与接收器始终相互对齐
  • 安装与调试简单,为您赢得更多时间无需校准
  • 可简单地从四个系列中选择最适合的规格:根据灯的类型,可完美实现目标识别或定位、小零件探测或者适用于脏污环境。
  • 额外的特殊型号提供新的解决方案:透明识别、水分探测或轨道边缘控制

借助透明识别型BGL进行透明瓶子计数

 

产品

叉形光栅