智能化电源

保证出色的设备可用率

如果需要设备和机器格外高效地运行,那么供电必须得到可靠保障。巴鲁夫的智能化电源可提供最大限度的安全性。因为这类电源能够在其安装地点通过全面掌握周围环境的状态信息而进行持续监控。

LED指示灯确保轻松监控

用户可通过LED指示灯立即识别负荷率和负荷强度,从而充分利用最佳功率。此外,电源的使用寿命也得以显示。这样一来,维护与运行都变得非常简单。用户还能清楚看到何时必须更换电源。设备可用率也籍此进一步提高。

优势

  • 持续监控机器和设备
  • 通过可靠的电源实现高效运行
  • 理想的电源应用,使用寿命更长
  • 对维修保养有序规划
  • 只在必要时才需要更换电源

类型
巴鲁夫智能化电源有两种类型供您选购
IP 20防护等级 (带螺旋触点)

  • 工作温度:–25 °C 至 +80 °C
  • 仓储温度:–40 °C 至 +70 °C
  • 5 A和10 A输出电流
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) > 800,000 小时
  • 使用寿命:15年 (80 % 负荷率及40 °C条件下)
  • 效率高达 93%
  • 结构极为紧凑
  • 无需定期检查,将维修保养耗费降到最低
  • 生产率更高

IP 67防护等级 (带插接器)

  • 工作温度:–25 °C 至 +80 °C
  • 仓储温度:–40 °C 至 +70 °C
  • 恶劣环境下的最佳选择
  • 3.8 A和8 A输出电流
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) > 800,000 小时
  • 使用寿命:15年 (80 % 负荷率及40 °C条件下)
  • 效率高达 92%
  • 铸造壳体能够抵抗较高的振荡和冲击负荷
  • 无需定期检查,将维修保养耗费降到最低
  • 生产率更高
  • 结构极为紧凑

智能化电源最适合分散安装在汽车工业或机械制造业等领域。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能