控制柜电源设备

可靠的性能满足所有严格要求

设备和机器高效工作控制柜电源设备
所有工业自动化系统都需要采用可靠且清洁的供电。 巴鲁夫提供高性能的控制柜电源设备,可确保设备无故障地高效运行。

运行时间长 – 使用寿命长

超级可靠的设备为灵敏的电子控制装置提供保护。设备可承受过载和过电压。MTBF (平均无故障工作时间) 高达800 000小时,等于91年,可长期确保机器和设备的可用性。

金属壳体

产品型号繁多,采用IP20金属壳体或金属/塑料壳体,功率分级细致,提供单相和三相两种规格。除了24 V,还提供其他输出电压。

优势

  • 供货种类齐全 – 一站式服务
  • 在工业环境中发生短路和过载时可保障安全性
  • 所有装置均确保高设备可用率
  • 使用寿命长,保障可靠运行
  • 拥有全面的各项许可,可在全球各地使用

特点电源设备
并联/单个模式 (1)
如需要更大功率,可以在并联模式组合多个单元 (在大多数型号上)。

可调输出端 (2)
调节电压输出端,以补偿布线和组件分散所造成的损失

状态显示 (3)
直流电 (DC) ON和直流电LO显示LED (在大多数型号上)

带防接触功能的接口 (4)
无需附加保护装置

就绪信号输出端 (5)
通知控制系统电源设备已准备就绪 (在大多数型号上)

牢固的DIN导轨安装 (6)

CE、UL/cUL、CCC和TÜV许可 (7)

应用
稳定的控制柜电源设备

稳定的控制柜电源设备有利于提高设备可用性

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能