不锈钢感应式距离传感器

不仅适用于食品工业

不锈钢BAW不锈钢 传感器与系统能提供建立安全、稳定、卫生的生产过程所需的 一切要素。而完美的不锈钢固定及连接技术 可以保证最佳的集成效果。

符合食品安全标准的不锈钢壳体及其经过检验的 耐腐蚀性清洁剂的特性,使巴鲁夫传感器成为 环境潮湿及具有一定卫生要求的食品工业生产过程的传感器首选。这些传感器通过IP 67、IP 68及 IP 69K防护等级具有极高的密封性。同时最高可承受120 °C的 高温。这些特性能保证其自身较长的使用寿命以及生产过程的可靠性。 简言之:即使在其他要求苛刻的应用环境下,也能保障最高 质量。

制药与食品工业标准

品种繁多的不锈钢传感器为医疗技术、制药业以及 潮湿环境提供了极大的灵活应用空间。因为 这些传感器均 以其 高度密封性 和经过检验的工业清洁剂耐受性而 著称。当然,采用不锈钢材质和IP 69K防护等级的固定及连接装置经过精准调节,同样也不可或缺。