使用超声波传感器BUS M30E2探测液位

借助PTFE膜耐化学腐蚀

超声波传感器BUS M30E2超声波传感器BUS M30E2在正常压力下以及在最大6 bar超压的储液罐和容器中以非接触方式测量液位。通过开关输出和模拟输出的结合,可同步进行液位测量和溢出保护。一层PTFE膜保护传感器不受腐蚀性液体的侵害。

通过一个1"螺纹法兰进行储液罐中的气密安装。专用软件过滤器能使这种传感器应用在从上加注或配备搅拌器的容器中。

优势

  • 非接触测量30 mm至1.3 m的探测范围/5 m最大探测范围
  • 聚四氟乙稀 (PTFE) 隔膜保护传感器不受介质腐蚀
  • 耐高压达6 bar
  • 过程连接G1
  • 不锈钢外壳适宜食品工业中的使用

其它特点

  • 开关输出和模拟输出结合在一个传感器中或配备2个PNP开关输出的型号
  • 通过数字显示器进行简单的传感器设置
  • 防护等级:IP 67

食品级超声波传感器持续监控最大6 bar超压容器中的液位。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能