用于识别液体的叉形光栅

透过透明容器可靠地探测液位

叉形光栅 BGL用于识别液体的叉形光栅适于透过透明容器壁探测清澈、有色或混浊液体的液位。它的红外光识别所有含水量超过15 %的液体。薄薄的附着层将被屏蔽。籍此可解决各种高难度的任务,如识别小径 (≤ 6 mm) 透明细软管中的含水液体。

可提供带NPN或PNP开关输出的光栅,它可相应作为常开触点和常闭触点转换。

其它特点

  • 叉距30 mm和80 mm
  • M8插接器接口,3针
  • 防护等级:IP 67

叉形光栅即使在极端应用情况下也能准确探测极限高度,例如在透明的细软管中。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能