用于测量液位的位移测量系统

微脉冲位移传感器能在非磁性容器外检查液位

微脉冲位移传感器 BTL采用杆式结构的微脉冲位移传感器BTL用于非磁性容器上的液位检查。例如不锈钢、玻璃或塑料容器。容器壁允许厚达8 mm。

一个内置在浮子中的磁环标记容器中的液位。安在容器外面的位移传感器不经接触就能识别浮子位置并且以信号形式发送该位置以供分析。

从数毫米到6 m的液位高度得到可靠探测。此外,可加装的测量系统适用于有爆炸危险的区域。因为可提供带ATEX认证的规格。

其它特点

  • 多样化的接口
  • 简单地安装在旁通管上
  • 良好的性价比

旁通管上的微脉冲位移传感器适合连续的液位探测。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能