插接器与连接导线 - 适合个性化要求

适合所有自动化领域、种类丰富的产品系列

一站式服务
为了以最佳方式及时使用传感器和系统,您会从传感器制造商处收到匹配的插接器和连接导线。支持迅速集成,为快速调试提供保障。

产品种类齐全
适合所有自动化领域、种类丰富的插接器产品系列。使用适用于几乎所有网络的连接导线、自集束插接器以及总线插接器和总线附件。从M5至M23或美国应用的7/8“。

物料多元化-满足全球特定应用
根据使用地选择材料。欧洲市场为PUR、PVC材料连接,美洲市场为TPE材料连接。有无卤规格或卤化规格。此外,可为机械手提供牵引链适用的、耐焊接飞溅的或抗扭转的型号。

苛刻的条件 (如冲击、类似冷却剂和润滑剂的腐蚀和磨蚀性介质) 并不会对这些导线造成损害。已获得ECOLAB许可的规格或符合IP69K防护等级的规格可为在高卫生标准的食品行业等敏感区域中的应用提供保障。

适用的温度范围宽广:–40 °C至180 °C
可提供适用于最高180 °C或最低–40 °C的插接器和连接导线。

用于几乎所有网络的全面产品种类

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能