插接器BCC

按照制药业与包装工业要求进行优化的高品质产品

高品质

巴鲁夫插接器特别适合制药业 与包装工业的严苛要求。其原因在于 我们的高品质产品都在巴鲁夫实验室经过了深入测试, 并按照最高标准进行了优化。如此一来, 这些产品能以最佳方式与我们在制药业与包装 工业中使用的各个传感器和系统配套使用。

连接简单、快读。

巴鲁夫插接器保障快速简单的 连接方式。一些非常有用的细节,例如抓握 部分上清晰的辅助卡槽或是从各个方向可见 的LED指示灯,正是为此而设计。即使在光线不足的环境下, 这些设计细节也能让机器安装工作变得格外轻松。

新型插接器BCC配有 高质量的PUR电缆,能够保证 多样化且符合严苛要求的应用。

其它优势

  • 1.4404不锈钢滚花螺母
  • 牵引链相配
  • 耐火性符合IEC 332-2标准
  • 无卤素,符合IEC 60754-1标准
  • 经过ECOLAB测试
  • 耐双氧水
  • 电缆结构符合UL-AWM 21198标准
  • 抓握部分与电缆颜色为中性灰

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能