适用于高温环境的13.56 MHz高频数据载体

在200 °C下使用BIS-M数据载体

如需 在 喷漆线或高温生产过程中 使用RFID, 必须采用坚固耐用的 高频数据载体。

 性能杰出的高频数据载体BIS M-107在这种情况下可谓如鱼得水。因为它特别适合用在那些需要在环境恶劣 同时读/写距离较远的条件下 高速传输数据的位置。

所有数据以非接触方式记录 并具有可追溯性。这款产品的无限读/写头循环即使在 数据量较大的情况下也能实现 灵活、快速的通信。同时这款无磨损系统可以集成在所有 控制系统内。

优势

  • 200 °C
  • 经过1000小时测试 (持续温度测试)
  • 30 mm独特的读/写距离
  • 坚固的壳体
  • 利用耐高温的底座作为间隔垫块,直接安装在 金属上
  • ISO 15693
  • 112 字节存储量

耐高温 高频数据载体 BIS M应用示例