高频动力包带来高透明度

高频天线BIS M-350

内部 物流所面临的挑战之一,是运输 不断更换的物料。即便物料不断更换, 仍然要求运行过程必须顺利进行,同时各环节应保持透明。 对于RFID系统来说,要做到这一点并非始终易如反掌。因为金属 底层、液体或污物会对它构成 严峻考验。但这难不倒高频天线BIS M-350,因为该系列产品 及其经过优化的数据载体能轻松克服这些困难, 并能保障最大限度的透明度。如此一来,所有数据在任何时候都可进行追溯。

应用领域

在那些数据载体直接置于金属上、 或者无法预先准确确定未直接暴露于环境中的物料 (例如装箱运输时) 的场所,高频天线BIS M-350 便能立即体现出自身的强大优势。因为BIS M 能够轻松屏蔽各种不同的材质,从而使水、油、 灰尘和金属无法对高性能数据载体构成影响。

优势

  • 最大为130 mm的距离带来灵活性 - 而且 不受底层限制
  • FRAM数据载体可实现几乎无限的 读/写循环。
  • 符合ISO 15693一致性标准,全世界通用。
  • 直接位于天线壳体上的状态显示让日常操作变得 轻松简便。
  • 坚固的壳体确保在恶劣环境下也能稳妥应用。
  • 100 % RFID质量代表着卓越的可靠性。

高频天线BIS M-350应用示例