适合各种环境

CC-Link高频分析单元

巴鲁夫的 工业RFID系统专门针对CC-Link 提供了一款高频分析单元, 后者是在亚洲占主导地位的现场总线协议, 可确保各用户之间进行 快速、稳固的通信。因为与ISO 15693和14443标准保持一致, 而且13.56 MHz频率全球通用,因此该产品 在全球范围内应用广泛。

如今可以直接在现场使用

13.56 MHz 高频分析单元BIS M-699可直接在 现场 使用。凡是需要坚固耐用的控制器直接与 CC-Link连接的场所均可应用该产品。多种多样的 专用数据载体 (例如适合齐平安装在金属内部的型号、 最高可承受200 °C 的型号或是针对最大距离进行了优化 的型号) 几乎在所有的工业领域都开辟了 应用范畴。

优势

  • 通过数据载体与天线多样化的 组合方案,可以灵活应对各种用途
  • 每个分析单元最多配备两根天线
  • 经过检验、获得CC-Link认证的绝佳品质
  • 主要采用插接方式的布线、可用螺栓轻松拧紧的坚固 壳体以及 通过现有功能块进行调试的方法 让您节省宝贵时间。此外, 诊断功能也减少耗费。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能