工业RFID系统BIS

5种系统提供多种应用方案

在正确的时间于正确的地点提供正确的 数据

如果在工业识别过程中需要用到 读/写功能并要处理大量的数据, 那么配备工业RFID系统将是最佳选择。它能保证 每个单独的过程环节都拥有最新的数据,而且这是一个隐形过程。即使在远距离条件下以及高动态 性应用中,这些系统也十分可靠。
巴鲁夫工业RFID系统可提供一种灵活的 非接触式数据通信方式。这些系统快速、耐用, 在任何环境中均符合工业应用标准。除了高性能之外,它们还拥有价格低廉的优势。

多种用途

巴鲁夫工业RFID产品系列利用配备多样化组件 的五种不同系统,提供宽广的应用范围。因为 应用目的各不相同,例如防伪 保护、工具管理、访问控制或商品追溯等, 有必要使用不同的系统类型。

各个系统类型概览

  • 拥有大量不同型号的BIS C , 其特点是 用途广泛。
    无论是在富含冷却剂和润滑剂的加工中心内 进行可靠的工具识别,还是在高压釜的 高温环境下
    进行消毒,它都能表现出非凡性能 与出色的灵活性。
  • 价格低廉的BIS L适用于物流及 装配线
  • BIS M能实现超快的数据传输与 较大的读/写距离。该系统非常适用于 内部物流,尤其在访问控制或防伪 保护方面备受青睐
  • BIS S适合处理装配与生产控制过程中产生的 较大数据量。
  • BIS U是高动态性应用 的理想 选择。该系统能远距离提供最大限度的 安全性

组件

巴鲁夫工业RFID系统由一个数据载体、 一个读头或读/写头以及分析单元组成。在 数据载体中可存储、读取数据。在此过程中, 数据量的大小与读/写循环取决于存储介质。 数据载体所需的能量来源于读/写单元, 无需使用电池。电子装置和天线集成于 其中。其功率与频率决定了作用距离的 大小。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能