直截了当,精准识别

适用于三菱控制系统的分析单元

13.56 MHz的 高频分析单元BIS M-688-001专为 集成至三菱MELSEC-Q系列而开发。BIS M系列的 所有读/写头都可以在双通道卡上 进行连接。由于可供选择的型号非常多, 因此每种用途都能找到适合的配置。

MELSEC-Q系列允许用户针对每种 用途自主构建CPU模块与通信模块、 特殊模块或E/A模块的最佳组合。最终 可获得贴合要求、灵活性极佳的系统。 借助RFID系统,过程将变得更加透明、高效。

优势

  • 通过免费的功能块轻松进行 调试
  • 直接集成在控制系统内,省去分散的 布线
  • 功能显示直接位于接线端子上
  • 防护等级IP 40

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能