小而精

分辨率为1 µm的磁带长度测量系统

分辨率为1 µm的磁带长度测量系统磁带 长度测量系统BML S1F 拥有集成了 电子装置的极小型传感器探头,因而能广泛 使用于需要对位移进行高精度、同时 空间狭小的区域。其技术特性 能实现与各种不同应用的完美匹配。

可应用的领域

直线驱动装置、激光切割设备、印刷系统、 机械制造、冲压工艺与旋转台

让您获益匪浅

利用其技术特性可以为您度身定制解决方案:

  • 坚固的金属壳体:具有优异的抗干扰性
  • 纵向与横向安装:只需占用极小空间
  • 直线或旋转使用:通用
  • 无滞后:不论哪种方向,始终保持卓越的精准度
  • 基准脉冲:可实现精确定位
  • 量尺长度最大为48 m:适合各种各样的 用途

凭借微米级印刷头定位可实现 最佳印刷图像效果


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能