提高内部物流效率

工业RFID:Ferroident - 性能卓越,可用于金属

861779 G 22 01

优化物料流

日益复杂的生产过程以及不断提高的部件多样性可能导致企业内部物料流的节拍紊乱。为避免这一情况的发生,可以通过工业RFID系统  将商品流与数据流相互联结,从而确保整个流程顺利运转。

所有数据均具有可追溯性

巴鲁夫工业RFID系统BIS M能够以非接触方式记录所有批次的完整生产过程,并且赋予所有数据可追溯性。籍此您能够清楚明白地掌握何时何地用了哪些材料、采用了哪些序列号、动用了哪些机器等信息。这能为您的
供应链管理带来极大的安全性。因为一旦采用工业RFID系统,供应链
和生产链将变得完全透明。

在任何环境下均能保障极高的生产安全性

采用巴鲁夫Ferroident后将杜绝质量波动的产生。由于 缺陷会立即被识别到,所涉及的部件也将被退回、校正或剔除,因此始终可以避免缺陷。而且这是一个完全自主完成的过程,原因在于工业 RFID系统BIS M自行控制各个过程。

性能杰出的Ferroident让您尽享最理想的生产安全性:不受载体材料及其内容物的影响。不仅能够用于水、油和灰尘中,还能作用于金属。

861779 300x

不受内容物的影响,绝对可靠,不论是下列哪种材质都能自如应对:

  • 金属 (铝材、不锈钢……)
  • 塑料 (PVC、特氟隆……)
  • 液体 (水、油……)
  • 天然材料 (木材、生胶……)

适合任何环境 - 亦可用于金属

  • 非接触式,坚固耐用
  • 体积小,性能强
  • 读/写距离远
  • 可任意重复写入
  • 通信灵活、快速

Ferroident在任何环境下均可满足工业标准。其无限读/写循环带来无极限的快速 通信。这款13.56 MHz的小型产品作用距离大,性能卓著,可以集成在所有控制系统中。


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能