13.56 MHz带IO-Link接口的紧凑式RFID系统

将更多时间留给真正的挑战

13.56 MHz工业RFID系统凭借紧凑的结构和 极为简单的调试过程令人印象深刻。
这些系统利用其频率按照ISO15693/14443 标准运行,因此非常适合现代生产设备中的 各种任务。

应用领域

特别适合那些必须通过少量数据 以较低成本记录生产进程、批次号 或质量数据等信息的地方。13.56 MHz带IO-Link接口的 RFID系统在传送系统或货盘应用中能 充分发挥自身长处。

优势

  • 应用灵活
  • 最多有4个读/写头与  IO-Link主控单元连接
  • 各种结构可满足不同的 应用要求
  • 凭借诱人价格实现 高投资回报率 (ROI) 

通过以下特性具有节省时间的潜力:

  • 不同组件采取统一的布线方式
  • 带IO-Link的RFID系统可轻松集成
  • 借助功能块和诊断功能, 调试毫不 费力