IO-Link

只通过一个接口就能改善过程质量

  • 概览
  • 组件

IO-Link应用示例

插接器与连接导线 选择 IO-Link现场总线模块 选择 IO-Link传感器

我们通过IO-Link通信 – 范围涵盖所有领域

无论位移测量、目标识别、工业识别、液体技术或是工业网络 – 巴鲁夫的所有领域均采用IO-Link进行通信。
因为巴鲁夫IO-Link囊括了不同功能原理的传感器和现场总线技术。

IO-Link是什么

IO-Link是第一种全球通用的标准化IO技术 (IEC 61131-9),可实现从控制系统到自动化最低层级的通信。通用的接口采用不依赖现场总线的点对点连接方式,借助非屏蔽式工业电缆工作。

IO-Link能做什么

IO-Link能将所有的传感器信号传输至控制系统,并反过来将控制数据转递至传感器/执行器层级。具有划时代意义。

IO-Link优势一览

  • 通过最快速、无缺陷的可互换性及调试过程,实现最高的设备可用率
  • 通过高级诊断功能实现需求导向型维护
  • 通过直接在作用点安装IO-Link传感器实现高效运行
  • 通过统一的标准接口和工业领域常见的三线标准电缆简化安装过程

作用现场

可完美安装的IO-Link压力传感器

更多

用途广泛

各种功能原理的IO-Link目标识别过程

更多

产品种类丰富

使用IO-Link进行位移和距离测量

更多

以成本最优的方式解决可追溯性

带IO-Link的RFID

更多

登峰造极的IO-Link

史无前例的网络多样性

更多

基于实时状态的维护

可预见性维护的工业电源

更多 Condition based Maintenance
[更少]

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能