倾斜传感器

位置尽在掌控中

  • 概览
  • 组件

使用中的倾斜传感器

插接器与连接导线 选择 倾斜传感器 选择

倾斜传感器可以测量与水平线之间最大为360°的偏差。因此这种传感器非常适合于精确监控位置以及连续跟踪旋转运动。

它们在众多用途中具有重要意义。例如,这种传感器可以成功运用于风力发电设备、太阳能发电站以及医疗设备中。

优势

  • 非接触式和绝对值测量原理确保能轻松集成到您的设备中
  • 精度高达0.1°,温度漂移极低,能精确调节您的过程
  • -40至85 °C的扩展温度范围和小巧的金属壳体确保可在恶劣条件下使用。

请您在产品选择器中给出您的要求。之后将显示符合要求的产品。


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能