感应式定位系统

用于探测金属目标位置的精确测量系统

  • 概览
  • 组件

感应式定位系统应用示例

插接器与连接导线 选择 传感器 选择

感应式定位系统BIP是用于探测金属目标位置的 精确测量系统。其主要应用领域 为驱动轴和模具及工件 夹紧装置的线性位置监测。

特性

  • 绝对式测量原理,多个测量范围,具有示教功能
  • 高重复精度,高精确性
  • 线性优异,温度漂移极小
  • 经过优化的壳体造型适用于夹紧位移监测
  • 与距离成比例的IO-Link输出信号
  • 0至10 V标准输出

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能