感应式传感器

用于金属领域目标识别的耐用传感器

  • 概览
  • 组件

感应式传感器应用示例

插接器与连接导线 选择 感应式传感器 选择 适合的固定件 选择

这些产品可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与 检查。
 耐用的传感器能够探测 金属目标。

优势

  • 非接触,无磨损,耐脏, 防短路
  • 可提供从直径3 mm至80x80 mm 的六面体结构

感应式传感器 - 贴合您的要求


Global感应式传感器

不同规格实现灵活应用

更多

环境恶劣?不成问题!

极端恶劣环境中的可靠开关性能

更多

空间奇迹传感器

小型金属壳体传感器 - 极短型!

更多

具有极高性能的微型结构

感应式微型传感器 - 用于狭小空间条件下的 位置查询

更多

压力环境下最优秀的传感器

耐高压式M5及M8传感器,最大可承受500 bar

更多

适合向远东出口

感应式DC-2导线传感器 - 带来更多传感器选择

更多

拥有最佳尺寸的感应式传感器!

8x8短型 - 小巧、坚固且易于集成

更多

正方形,实用...

选择5x5传感器的5条好理由

更多

坚固耐用

Proxinox传感器 - 不锈钢壳体不会被腐蚀性介质 破坏

更多

带诊断输出

DESINA诊断型传感器

更多

模拟输出?

探测金属目标的位置、大小和材料

更多

适合最高160 °C的极端应用条件

耐超高温型感应式传感器

更多

清点小部件?

环型传感器 - 可靠、快速的解决方案

更多

安装快速、简单

感应式软管型传感器

更多
[更少]

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能