工业RFID系统

在正确的时间于正确的地点提供正确的数据

  • 概览
  • 组件

工业RFID系统应用示例

插接器与连接导线 选择 分析单元,处理器 选择 读/写头,天线 选择 数据载体,编码标签,应答器 选择

用以摆脱现代制造企业的信息泛滥 困境:
在正确的时间于正确的地点提供 正确的数据。

优势

  • 灵活的非接触式数据通信
  • 快速,坚固耐用
  • 性能强,价格低

工业RFID系统用途广泛


适合多种用途

系统概览 - 巴鲁夫工业RFID系统BIS

更多

提高内部物流效率

RFID标签功能还可直接用于金属

更多

适合各种环境

CC-Link高频分析单元

更多

最高达200 °C

13.56 MHz高频数据载体:远距离下的快速数据 传输

更多

直截了当,精准识别

适用于三菱控制系统的分析单元

更多

把时间留给真正的挑战

带IO-Link接口的紧凑式工业RFID系统

更多

高频动力包带来高透明度

高频天线BIS M-350

更多
[更少]

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能