磁敏传感器

用于位置查询 - 即使存在不可磁化的材料

  • 概览
  • 组件

磁敏传感器应用示例

插接器与连接导线 选择 磁敏传感器 选择 附件

与感应式传感器相比,相同尺寸的磁性 传感器能提供更大的开关距离。有色金属壁 和铝壁不会影响其开关性能。这种 耐振型传感器可以安装在侧面或 正面使用。其磁体能齐平安装在钢质材料中 并感应南北极。 我们的磁敏传感器可针对 每种 缸体类型提供最佳的传感器型号。主要 应用范围:查询气动缸和液压缸 的活塞位置。

优势

  • 广泛适用
  • 精度极高,开关性能可靠
  • 采用非接触、无磨损的运行方式,保障较长的使用寿命
  • 由于结构尺寸小而节省安装空间

磁敏传感器 - 贴合您的要求


用于食品工业

不锈钢磁敏传感器

更多

微型结构,较大的开关距离

适用于较大作用距离的磁敏传感器

更多

极短结构

磁敏微型传感器

更多

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能