压力传感器

始终确保高产品质量

  • 概览
  • 组件

压力传感器应用示例

插接器与连接导线 选择 压力传感器 选择 附件

压力传感器BSP适合对气态及液态介质进行 压力测量。它们在工厂自动化设备中用途广泛。使用这种传感器后, 不论标准用途还是要求严苛的应用条件都能轻松满足。此外, 它们还以绝佳的用户界面友好度及卓越的性价比 而闻名。

优势

  • 可靠测量压力
    使用巴鲁夫压力传感器BSP可以 确保您的产品具有相同的出色质量。
  • 系统压力一览无余
    巴鲁夫压力传感器配有大型高亮度LED显示屏。
  • 安装简单
    可双重旋转的壳体让传感器完美匹配 您的机器。
  • 凭借紧凑式结构可灵活选择安装位置
    您可以将传感器灵活地安装在开关柜中, 非常节省空间。
  • 直观地进行参数设置
    层次清晰的菜单导航 (按照VDMA标准 设计),让您能够快速、轻松地完成 各项设置。

压力传感器 - 贴合您的要求


恶劣环境,高温

高端压力传感器

更多

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能