超声波传感器

具有高精度的多面手

  • 概览
  • 组件

超声波传感器应用示例

插接器与连接导线 选择 超声波传感器 选择 适合的固定件

不论位置探测、距离测量还是探测固体、 粉末状及液体介质:超声波传感器BUS是 具有高精度的多面手。它能不受颜色、透明度和 表面特征的限制,持续进行高效检查。 它能

  • 探测几乎所有材质(包括隔音材料) 的目标
  • 液体、颗粒、粉末(直接探测)

它的探测范围为25 mm至6 m,因此 较大的目标间隔也不会产生阻碍。高分辨率和 无盲区设计,能够带来最佳的精准度。 超声波传感器BUS通过输出信号 进行区分。通过开关式和模拟式两种规格, 它既能可靠地探测、清点目标,又能 准确地判断距离。这一点保证了多样的应用 可行性。不仅如此:通过不同的输出功能,我们 的超声波传感器还可作为常闭触点或 常开触点使用。

优势

  • 非接触探测
  • 能够在恶劣环境中可靠运行,例如污浊、灰尘 或雾气环境
  • 不受目标的颜色、透明度、反射性 以及表面特征影响
  • 即使较小的目标也能精确探测
  • 六面体和圆柱形结构带来更多的 设计自由度

其它优势:可靠性更强,费用更低

此外,一个模拟超声波传感器还能承担第二个 传感器的功能。使用1个还是2个开关点, 以纯模拟方式运行还是与2个开关点结合起来以 模拟方式运行均可以进行选择。这样既能 获得更高的灵活性与效益,又能提高应用的 安全性。

超声波传感器 - 贴合您的要求


灵活性更高

带滞后功能和窗函数功能的超声波传感器

更多

紧挨着排成一列

可同步超声波传感器

更多

最佳适应恶劣环境

Steelface超声波传感器

更多

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能