适用于工业RFID的个性化配置软件

请专门为您的客户定义各项特征。并保证有针对性的使用范围。

BIS系列RFID手持设备的模板软件和门户软件以及桌面视觉生成器让机器制造商和设备制造商能够为他们的客户提供个性化的解决方案。

移动应用模板软件

  • 通过WLAN和蓝牙实时传递信息,借助密码保护防止未经授权的访问
  • 凭借与流程匹配的菜单设计实现直观操作
  • 通过ASCII代码显示对明文中的数据进行阐释

每个版本都包括特定的性能范围,您可以根据客户的需要进行调整。个性化用户界面和各种不同的属性。让您更好地为客户提供服务。与此同时,软件可以重复使用。

移动应用门户软件

门户软件具有模板版本的各项属性,同时还提供其它优势

  • 通过读取条形码和写到RFID上克服媒体中断的不便
  • 利用查询功能比较数据
  • 一目了然:通过搜索功能快速检索数据
  • 每种信息都有专用的模板
  • 可手动与同样采用XML语言通信的数据库交换数据
  • 数据保存为XML或CSV文件,供其它应用程序使用

用于固定解决方案的视觉生成器

  • 可生成不同的界面
  • 没有专业编程知识也能开发应用程序
  • 为您的客户提供不同的授权模式

 

 

工业RFID的定制软件

如需根据您的要求和流程对RFID数据通信进行最佳协调,则要用到个性化软件。因为标准软件虽能提供宽广的应用范围,但针对特殊任务就需要量身定制。

因此,我们根据您的规定为移动和固定应用编制软件。利用个性化的定制软件可以快速而灵活地处理数据,也能最大程度地保障您的经济利益。用户界面也非常实用。请选择定制软件 – 从而提高效益。

 

移动应用 固定应用
模板 门户 定制 视觉生成器 定制
读取条形码
比较数据
密码功能
将数据写到标签上和从标签上读取数据
搜索功能
将数据保存和传输到手持设备上
将数据保存为XML或CSV文件并输出
模板基于Windows™接口 (外部PC上的第二个软件)
各种模板的可用性
客户专用上下文中的数据显示
进程结束时的声音信号
WLAN连接
通过绿色、黄色和红色指示灯显示进程状态

 

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能