Nová generace pro vyšší efektivitu

Průmyslový RFID systém BIS V

Připojení až čtyř zapisovacích/čtecích hlav k vyhodnocovací jednotce

Rychlá bezkontaktní datová komunikace je s průmyslovým RFID systémem BIS V od firmy Balluff výrazně efektivnější. Neboť pouze BIS V disponují integrovaným IO-Link-masterem a čtyřmi anténními kanály, které lze parametrizovat nezávisle na sobě a které umožňují připojení až čtyř čtecích/zapisovacích hlav. To šetří náklady, protože je zapotřebí méně vyhodnocovacích jednotek. Díky IO-Link-masteru máte k dispozici uzlový bod pro další informace, takže můžete např. přímo připojit další snímače a založit jednoduchou síťovou strukturu.

BIS V zajišťuje rychlejší přenos dat, krátké doby taktů a vysokou bezpečnost dat v HF a LF aplikacích.

Snadná manipulace

Výkonný BIS V nabízí maximální komfort. Displej a stavové LED diody podporují snadnou ovladatelnost. A díky jeho servisnímu USB rozhraní lze snadno připojit standardní hardware. Všechny přípojky jsou snadno přístupné a zásuvné.

Jednoduchá montáž

Kompaktní kovové pouzdro malých rozměrů (170 x 60 x 40 mm) chráněné proti elektromagnetickým vlivům se dá dokonale integrovat a jednoduše se montuje. Poskytuje krytí IP 65 a umožňuje snadnou montáž do rozvaděčů, na montážní lišty nebo na profil.

Oblasti použití

Manipulátory, montážní linky a aplikace zaměřené na tok materiálu jsou nejvýznamnější oblasti použití tohoto výkonného systému pro průmyslové prostředí. Jeho ochrana proti elektromagnetickým vlivům dovoluje i náročnější prostředí.

Příklady použití

  • Identifikační úkoly pro řízení toku materiálu v průmyslové výrobě
  • Kolejové dopravní systémy ve strojírenství
  • Montážní a vedlejší montážní linky v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu
  • Elektrické visuté dráhy
  • Intralogistika

Souhrn Vašich výhod

  • silný výkon a úspora nákladů: pouze jedna vyhodnocovací jednotka pro čtyři zapisovací/čtecí hlavy
  • integrovaný IO-Link-master zjednodušuje topologii sítě
  • komfortní díky stavovým LED diodám a displeji
  • lehce se ovládá: zásuvné přípojky a servisní USB rozhraní
  • jednoduchá integrace: kompaktní konstrukce
  • snadná montáž
  • Profibus připojení jako běžná průmyslová komunikace
  • Funkce HF pro ISO 14443 a ISO 15693 s automatickou detekcí

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář