Optoelektronické snímače BOS 18M

BOS 18M s potlačeným pozadím – se všemi druhy světla

Mimořádně výkonné Balluff optoelektronické snímače v provedení M18 s potlačeným pozadím jsou opravdu výjimečné. Jsou totiž k dispozici s různými druhy světla, takže si můžete jednoduše vybrat provedení podle svých potřeb.

Provedení s dokonale přesným zaměřovacím laserovým paprskem absolutně spolehlivě a přesně detekuje i ty nejmenší objekty, drážky nebo vrtání až do vzdálenosti 150 mm.

Pro detekci objektů s drážkami, dírami nebo otvory je ideální velký světelný bod o průměru 300 mm, který nabízí varianty s červeným světlem, díky čemuž průlomy a volná místa se jednoduše překlenou.

Potřebovali byste s velkou přesností oddělit popředí od pozadí, a to i na krátkou vzdálenost – ideální je pro Vás provedení s červeným světlem a spínací vzdáleností až do 150mm.

Vaše výhody

  • přesné snímání objektů, téměř nezávislé na barvě
  • pro každou aplikaci si můžete zvolit vhodný typ světla
  • laser nebo červené světlo
  • přesné nastavení desetistupňovým potenciometrem
  • robustní, konstrukčně stejné kovové pouzdro M18 pro všechna provedení
  • univerzální připevnění a vyrovnání díky obsáhlému montážnímu příslušenství

Příklad použití (detekce pružiny)

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář