Snadné zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Redundantní lineární odměřování Micropulse BTL 7

Nové redundantní lineární odměřování Micropulse BTL 7 je robustní, bezkontaktní a v absolutních hodnotách pracující systém měření dráhy, který je volně konfigurovatelný. V jednom kompaktním pouzdře tyčového provedení jsou integrovány až tři nezávislé měřící sekce a tři nezávislé elektronické moduly. Tak je zaručeno redundantní generování signálu a vysoká spolehlivost a bezpečnost.

Parametry

  • Rozlišení, přesnost opakování až 0,005 mm
  • Celokovové pouzdro, krytí IP 67
  • Rozsah měření 25…2 000 mm
  • Schváleno Germanischer Lloyd

Použití

Redundantní BTL 7 se hodí zejména pro aplikace, u kterých jsou kladeny zvýšené požadavky na spolehlivost a bezpečnost jako jsou například u hydraulických válců. Díky svým kompaktním rozměrům může nové redundantní tyčové provedení jednoduše nahradit již nainstalované neredundantní systémy měření dráhy – často aniž by bylo nutné napřed modifikovat aktuátory a zařízení, protože disponuje stejnými závity / průměrem tyče jako u lineárního odměřování Micropulse BTL 5. Pro náhradu těchto tyčových lineárních odměřování se BTL 7 dodává v nejběžnějších konstrukčních provedeních.

Přehled konstrukčních provedení

BTL7-…-TB-… průměr tyče: 10,2 mm
Závit: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… průměr tyče: 10,2 mm
Závit: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… průměr tyče: 21 mm
Závit: M30x1,5

BTL7-…-TK-… zásuvná příruba, ø 18h6

Další plus: úspora nákladů díky jednoduššímu a rychlejšímu uvedení do provozu

Počáteční a koncový bod lze nastavit v celém rozsahu měření pohodlně z PC. Jednoduše a spolehlivě lze provést i komplexní nastavení, protože nakonfigurované parametry lze ukládat a znovu nahrávat. Je možné také dokumentování parametrů nastavení.

Vaše výhody

  • Jednoduché doplnění bezpečnostní funkce
  • Flexibilita v konceptu bezpečnosti; volitelná redundance: 2-násobná nebo 3-násobná
  • Konstrukce stroje může být ponechána.
  • Rychlé uvedení do provozu, charakteristika nastavitelná v celém rozsahu měření
  • Diagnostické LED diody umožňují optimální přehled o každém aktivním kanále
  • bezkontaktní a neopotřebitelné

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář