Jistota je jistota - data jednoduše našroubujte!

Datový šroub pro kovové prostředí RFID 13,56 MHz

Ne vždy je možné použít ve výrobním procesu držák obrobků. Mají-li být nicméně informace dostupné přímo na objektu, je nezbytné, aby bylo možné datový nosič k objektu jednoduše připevnit a opět uvolnit. Šroub se k tomu nejlépe hodí.

Pro kovové prostředí existují u firmy Balluff datové šrouby komunikující na frekvenci 13,56 MHz, které mohou být používány opakovaně. Dodávají se s vysokým krytím a pracují spolehlivě i z větších vzdáleností. Díky ISO 15693 jsou použitelné po celém světě.

Oblasti použití

  • Zpětné sledování dílů ve výrobních procesech
  • Aplikace closed-loop, ve kterých se datový nosič používá stále znovu
  • Identifikace výrobních zařízení jako např. lisovacích nástrojů
  • Při montáži

Vaše výhody

  • vysoký stupeň krytí
  • datové nosiče v podobě šroubu pro nejjednodušší připevnění
  • velké vzdálenosti pro lepší flexibilitu ve vaší aplikaci
  • díky ISO 15693 použitelné po celém světě

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář