Integrace není prázdný slib

Průmyslové RFID systémy s rohovými nosiči

Průmyslové RFID systémy jsou ideální pro spolehlivé a úplné zaznamenávání procesních kroků během výroby. Zachycují za chodu všechna výrobní a kvalitativní data výroby, a starají se tak o flexibilní a rychlou komunikaci. A to i u velkého množství dat, v dynamických aplikacích nebo za měnících se podmínek. Jsou vhodné pro obráběcí stroje, vysokoregálové sklady nebo na nosičích obrobků.

Manipulační a montážní zařízení nabízejí zpravidla málo místa pro integraci průmyslových RFID systémů. To se týká nosiče malých nákladů (KLT) nebo i zařízení samotného. Integrovatelné systémy jsou proto povinností.

Podle tohoto požadavku jsme upravili konstrukce našich RFID systémů: díky sofistikovanému „rohovému designu“ umožňují jednoduchou manipulaci v montážním prostoru, takže i zde je možné objekty snadno identifikovat a zpětně vysledovat. S datovými „rohovými“ nosiči odpadá v budoucnu časově náročné, a tedy drahé otáčení držáků obrobků.

Přehled Vašich výhod

  • malá provedení pro jednoduchou integraci
  • různá provedení pro různé aplikace
  • vhodné příslušenství pro časovou úsporu při montáži
  • vzdálenost až 22 mm
  • dynamika 60 m/min
  • držák antény vhodný pro TS1 a TS2 od společnosti Bosch Rexroth

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář