Ultrazvukové snímače

Pro kontrolu vzdálenosti a průchodu

Ultrazvukové snímače Balluff Ultrazvukové snímače pro analogové měření vzdálenosti se vyznačují dosahem až 6 m. Při rozlišení 0,2 mm zajišťují díky nepřetržitému měření přesné sledování objektů a hladin. Analogové výstupy lze získat v provedení 0...10 V DC nebo 4...20 mA. Jsou k dispozici s pevným sklonem, proměnným sklonem nebo proměnným sklonem se dvěma spínacími body. S dalšími spínacími body tak zvládne jeden snímač to, co jinak bezpečně zvládnou jen dva snímače. Větší flexibility, efektivity a spolehlivosti dané aplikace je dosaženo, díky možnosti volby mezi využitím jednoho nebo dvou spínacích bodů, pracovat čistě analogově nebo kombinovat analogový způsob se dvěma spínacími body.

Vaše výhody

  • jednoduché řešení obtížných aplikací, např. zvukově izolační materiály, jako je pěnová hmota, styropor atd.
  • bezpečné zvládnutí kritického prostředí, např. nečistot, prachu nebo mlhy
  • maximálně přesné snímání nezávisle na povrchové úpravě objektu

efektivní kontrola hladiny

Ultrazvukový snímač není ovlivněn vlastnostmi média. Spolehlivě totiž bez dotyku rozpozná téměř všechny práškové, pastózní a kapalné materiály.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář