Průmyslové RFID systémy BIS U – s velkým dosahem

Rychlé snímání velkých množství dat ve vysoce dynamických aplikacích

Pro maximální spolehlivost a 100% kvalitu

Průmyslové RFID systémy BIS U zajišťují díky rychlým zapisovacím/čtecím cyklům flexibilní komunikaci, a to i u velkého množství dat a vysoce dynamických aplikací. Tak BIS U přináší 100% kvalitu a možnost překlenutí velkých vzdáleností díky jeho velkému dosahu až 6m. A to vše velice hospodárně, protože BIS U snímá a zpracovává najednou několik datových nosičů.

Vaše výhody

  • technologie UHF (868 MHz, EU a 928 MHz, USA)
  • současné snímání a vyhodnocování více datových nosičů
  • zapisovací/čtecí vzdálenost až 6 m (podle podmínek)
  • promptní zpracování dat i v dynamických aplikacích
  • větší transparentnost procesů
  • robustní kovové pouzdro

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář