IO-Link rozbočovače pro snímače s krytím IP 20

Pro jednoduchou integraci do stroje

Jednoduchá instalace s IO-Linkem s krytím IP-20

IO-Link rozbočovače s krytím IP 20 pro snímače/aktory s maximálním počtem 16 kanálů jsou uživatelsky konfigurovatelné (vstup/výstup) a splňují požadavky na ekonomicky flexibilní propojení. IO-Link se připojuje čtyřpólovým standardním kabelem pro snímače. Připojení periferie se provádí pomocí oddělitelné pružinové svorkovnice.

IO-Link až do řídícího panelu!

Kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou a důslednou montáž do rozvaděčů, rozvodných skříní a skříní ovládacích panelů. Jednoduše zacvaknete plastové držáky na montážní lištu podle EN 60175, a je hotovo!

IO-Link pro integraci do přístrojů a přístrojových sestav

Pro integraci do prostorově stísněných komplexních funkčních jednotek lze obdržet varianty základních desek, které se dají integrovat pomocí rozpěrných svorníků.

Výhody hubu snímače

  • vstupy lze podle potřeby nakonfigurovat jako rozpínací nebo spínací kontakty
  • jednoduchá integrace antivalentních snímačů jako DESINA
  • max. zatěžovací proud snímače je 500 mA
  • max. zatěžovací proud na výstup: 2 A

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář