Lineární odměřování Micropulse BTL 7

Nový standard v průmyslové hydraulice

Lineární odměřováníBalluff BTL7 Micropulse BTL jsou robustní systémy na měření dráhy pro extrémní podmínky. Nerezové tyčové provedení má integrovaný vlastní měřící modul a dokáže odolávat tlakům až do 600 barů. Rozsah měření je mezi 25 a 7 600 mm, přičemž počáteční a koncový bod mohou být podle podmínek flexibilně nastaveny. Systém se výborně hodí pro použití v hydraulických válcích, kde dává zpětnou vazbu o pozici pístu nebo umožňuje přesnou kontrola výšky hladiny v agresivních médiích v potravinářském nebo chemickém průmyslu.

Vaše výhody

snížení výrobních nákladů

  • parametrizace prostřednictvím USB rozhraní
  • snadné přenastavení rozsahu měření
  • rychlé uvedení do provozu

Vyšší funkčnost

  • konfigurovatelné výstupní funkce: poloha a rychlost
  • měření dvou poloh

Vyšší provozní spolehlivost

  • Stavové LED diody pro diagnostiku a provozní stavy
  • Zvýšená odolnost vůči rázům a vibracím

Použití lineárního odměřování Micropulse


Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář