Micropulse SF snímání stavu hladiny

Maximální přesnost a hygiena pro potravinářský průmysl

Hladinová sonda Balluff BTL SFSnímání stavu hladiny pomocí BTL-SF je synonymem pro dlouhodobě přesné měření v aplikacích, v nichž je požadována maximální hygiena. Povrch z nerezové oceli a se zaoblenými hranami je velice kvalitně zpracovaný. Splňuje nejvyšší mezinárodní hygienické standardy, a vyhovuje tak všem kritériím pro splnění přísných podmínek potravinářského průmyslu. Snímání stavu hladiny pomocí BTL-SF nabízí špičkovou kvalitu a to přímo od výrobce.

Mezinárodně certifikovaná

  • 100% ušlechtilá ocel zajišťuje nejvyšší hygienické standardy a dlouhou životnost
  • Mezinárodní certifikáty garantují nejvyšší kvalitu
  • Dlouhodobě přesné měření v μm rozsahu přináší vysokou kvalitu stáčení

Vaše výhody

  • neutrální vůči všem kapalným médiím
  • kompenzuje pěnu, a udává tak spolehlivé hodnoty
  • instaluje se bez nutnosti seřizování
  • ve vestavěném stavu se snadno čistí (CIP – Clean in Place)
  • pro procesní teploty do 130 °C (SIP – Sterilistation in Place)
  • standardní rozhraní zajišťují flexibilní montáž
  • mezinárodní certifikace kvality Vám zaručuje celosvětovou dostupnost zařízení
  • k dispozici rostoucí a klesající signál

Snímání stavu hladiny pomocí Micropulse SF

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář