Kompletní řešení identifikace pro dopravníkové systémy

RFID systémy 13,56 MHz - malé, kompaktní a dokonale integrovatelné

Balluff RFID systém pokrývá velkou operativní oblast s alternativními řešeními

Dopravníkové systémy nabízejí málo místa pro integraci identifikačních systémů a snímačů. Balluff neřeší pouze tento problém s místem, ale zaručuje také přesné polohování a výbornou opakovatelnost, a díky novým konstrukčním typům datových nosičů a antén otevírá hned několik možností identifikace na dopravníkových systémech.

Optimalizovaná kompletní řešení pro standardní přenosové systémy od firem Flexlink a Bosch Rexroth

 Nabízíme vyladěné systémy pro X45 od firmy Flexlink a TS1 a TS2 od firmy Bosch Rexroth.

Jaké možnosti se tím nabízejí pro dopravníkové systémy Flexlink a Bosch Rexroth, vidíte na následujících příkladech:

Řešení pro přenosový systém X45 od firmy Flexlink

  • pro maximálně jednoduchou integraci snímačů a aktuátorů
  • dokonalá integrace RFID antény do dopravníkového systému
  • komunikace nezávislá na poloze

U našich RFID systémů s IO-Linkem je vyhodnocovací jednotka hned integrovaná do samostatné elektroniky antény. Speciální provedení pro Flexlink může být dokonale integrováno dodopravníkového systému a komunikace může probíhat přímo na separátoru pod vodicími prvky. S IO-Link-masterem můžete vyhodnocovat až 32 signálů od snímačů a řídit až 16 aktuátorů.Datový nosič umístěný v diskovém pouzdru nabízí možnost komunikace v rozsahu 360°.

Řešení pro dopravníkové systémy TS1 a TS2 od společnosti Bosch Rexroth

  • pro dynamické provozy
  • díky velkým zapisovacím/čtecím vzdálenostem se zvyšuje flexibilita
  • data mohou být přenášena i přes roh

Náš RFID systém se samostatnou vyhodnocovací jednotkou se nejlépe hodí pro vysoké rychlosti a velké zapisovací/čtecí vzdálenosti. Přenos je totiž tak rychlý, že lze číst data „míjená“ při rychlosti až do 1 m/s. Přenos dat funguje i přes roh bezchybně a to až do vzdálenosti 22 mm. Řešení pro identifikaci se samostatnou vyhodnocovací jednotkou jsou dostupná pro veškerá rozhraní polní sběrnice.

Individuální poradenství

Využijte na míru šitá systémová řešení pro maximální efektivitu. Umožněte našim specialistům Vám individuálně poradit.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář