Optoelektronické snímače BOS 50K

Řada snímačů BOS 50K s červeným světlem a velkým dosahem

Nové snímače řady BOS 50K s velkým dosahem tvoří kompletní řadu s jednocestnými a reflexními optickými závorami a difusními snímači s potlačeným pozadím a bez něj. Nabízí tak uživatelům velkou flexibilitu v mnoha oblastech použití.

Aplikace

Optické snímače pracují s červeným světlem a spojují špičkový výkon s kompaktní konstrukcí. Červené světlo těchto optoelektronických snímačů má viditelně větší dosah, aby byla zaručená detekce objektů i na velkou vzdálenost nebo za obtížných okolních podmínek. Díky tomu jsou tyto univerzální snímače vhodné k použití v mnoha oborech od automobilového průmyslu až po zpracování dřeva.

Jednoduchá instalace

Díky jasnému, dobře viditelnému bodu s ostrými obrysy lze snímače snadno zapolohovat. Nastavení lze provést rychle, jednoduše, a přesto přesně pomocí robustního potenciometru. Také plastové pouzdro umožňuje rychlou montáž – díky robustní konstrukci i v náročném prostředí. Všechny typy mají jeden 4-pinový konektor M12 a jeden spínací výstup PNP. Výstupní funkce je dostupná jako spínací nebo antivalentní kontakt. (Na přání je rovněž k dispozici výstup NPN a rozpínací kontakt.)

Provozní spolehlivost

Dobře viditelná LED indikace zajišťuje jednoduchou funkční kontrolu během provozu. Vysokou provozní spolehlivost nabízí zejména difusní snímač s potlačeným pozadím, který disponuje indikací chyb a chybovým výstupem.

Typy
Difusní snímač s HGA, s dosahem snímání až 2 m

  • detekce objektů téměř nezávislá na jejich barvě díky malému posunu odstínu šedé
  • precizní přizpůsobení aplikaci s 10-ti stupňovým potenciometrem
  • vysoká provozní spolehlivost díky indikaci chyb a chybovému výstupu

Difusní snímač s dosahem až 2 m

  • není nutná odrazka nebo další zařízení
  • precizní přizpůsobení aplikaci s 270° potenciometrem
  • indikace funkční rezervy umožňující jednoduché zapolohování a kontrolování během provozu.

Reflexní optická závora s dosahem až 22 m

  • spolehlivá detekce i v případě lesklých objektů
  • precizní přizpůsobení aplikaci s 270° potenciometrem
  • snadné zapolohování i na velké vzdálenosti

Jednocestná optická závora s dosahem 60 m

  • nereaguje na cizí zdroj světla – s inteligentní elektronikou a optickými filtry
  • precizní přizpůsobení aplikaci s 270° potenciometrem
  • velký dosah: viditelné červené světlo s velkým dosahem

Příklad aplikace

Jednocestné optické závory v pilařských strojích sledují zavážené kmeny stromů, aby byly správně zarovnané a řez byl veden přesně. Jejich velký dosah umožňuje bezpečné umístění snímačů mimo podávací oblast. Viditelné červené světlo zjednodušuje zapolohování snímačů, a zajišťuje tak nejlepší kvalitu řezu dřeva.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář