Lineární odměřování Micropulse BTL6-V11 tyčové provedení BZ

s průmyslovým Ethernetem, s rozhraním VARAN, s odezvou v reálném čase

Systém zpětné vazby VARAN pro hydraulicky regulované osy

Balluff v systému Micropulse BTL6-V11V tyčového provedení přináší na trh první integrovatelný systém měření dráhy s průmyslovým Ethernetem, s rozhraním VARAN, s odezvou v reálném čase. Odměřování Micropulse v tyčovém provedení jsou integrované do tlakové oblasti hydraulického válce, kde přímo měří aktuální polohu pístu. Díky dynamicky opakovatelnému a velmi přesnému měření je dosažena optimální kvalita regulace hydraulických os. Mimořádně rychlý a spolehlivý datový přenos v reálném čase přes rozhraní VARAN průmyslového Ethernetua přesné dynamické měření polohy pístu systémem Micropulse BTL, předurčují tento systém k použití v náročných aplikacích s regulovanými osami.

Vlastnosti

  • bezkontaktní zaznamenávání měřené polohy
  • odolné tlaku do 600 bar (1 000 bar), určený k přímé integraci do tlakové oblasti
  • necitlivý vůči znečištění, IP 67
  • necitlivý vůči otřesům a vibracím
  • absolutní výstupní signál
  • měřená délka až 4 000 mm
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • jednokonektorové řešení šetří systémové náklady
  • rozlišení 15 µm
  • odchylka od linearity ±200 µm

Co přináší průmyslový Ethernet s rozhraním VARAN s odezvou v reálném čase

VARAN s odezvou v reálném čase, připojení Hot-Plug, otevřený standard, spolehlivý, zaměřený na náklady!
Typickými vlastnostmi otevřeného rozhraní VARAN jsou rychlý datový přenos v reálném čase s cyklickými časy < 100 µs, automatické adresování, Hot-plug-in, vysoká spolehlivost, nízké zaváděcí náklady, snadná údržba a rychlý servis díky servisním a diagnostickým nástrojům.

Ideální pro hnací techniku
Trvalý a spolehlivý datový přenos v reálném čase dělá rozhraní VARAN standardním rozhraním v hnací technice.

Snížení nákladů za materiál a instalaci

Zejména při instalaci můžete díky jedno-konektorovému řešení ušetřit enormní náklady na materiál a pracovní dobu. Navíc každý ušetřený konektor znamená omezení významného zdroje chyb.

Přehled výhod rozhraní VARAN

Trvalý reálný čas
Časy cyklů < 100 μs, Jitter < 100 ns
Každý povel je ihned potvrzen příjemcem.

Vysoká datová spolehlivost a tolerance chyb
Nepotvrzené zprávy jsou opakovány ve stejném sběrnicovém cyklu.

Flexibilní síťová topologie
Modulární strojní struktury: lze libovolně kombinovat hvězdicovou, liniovou a stromovou topologii.

Ekonomické
Náklady srovnatelné jako u konvenční polní sběrnice, protože pro řízení a klienta se používají ekonomicky standardní komponenty.

Otevřený standard
Sběrnice VARAN je otevřeným standardem a nezávisí na výrobci.

Sběrnice a napájení v jednom kabelu
Signální a výkonové vedení s konektorem a hybridním kabelem

Možnost připojení Hot-Plug
Za provozu

Další informace o průmyslovém Ethernetu s rozhraním VARAN a odezvou v reálném čase najdete na adrese www.varan-bus.net.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář